KLEGAINE GPU-S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-S

Industriell ventilation/PUR

Användningsområde

En robust polyuretan slang när höga krav på slitstyrka eftersträvas. Idealisk för mycket slitande material skall transporteras, som vassa metallspån, sand och grus. Slangen lämpar sig för glasbruk, mineralindustri, hamnar, cementstationer samt stora industridammsugare.

Egenskaper

Utmärkt slitstyrka. Deformationsbeständig kopparbelagd stålspiral, inbyggd i polyuretanväggen. Slät innertub och flexibel vid låga temperaturer. God resistens mot ozon och UV-ljus. God beständighet mot de flesta oljor, lösningsmedel samt kemiska ångor i låga koncentrationer.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Very thick ester-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Innertub

null

Armering

Kopparbelagd stålspiral, skyddad mot slitage

Yttergummi

null

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Särskilda egenskaper

Avnötning enligt ISO 4649: 30mm3. Fri från mjukgörare och halogen.

Kopplingar/tillbehör

Standard: kopplas med klämmor. Alternativ: kan skruvas in i kopplingen.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

40

1.4

±0.05

2.3

0.70

60

0.56

10

0085553

10

50

1.4

±0.05

1.9

0.60

75

0.67

10

0085555

10

51

1.4

±0.05

1.9

0.60

76.5

0.68

10

5009245

10

60

1.4

±0.05

1.8

0.55

90

0.79

10

0085650

10

65

1.4

±0.05

1.5

0.50

97.5

0.85

10

0085556

10

70

1.4

±0.05

1.5

0.50

105

0.92

10

0085557

10

76

1.4

±0.05

1.2

0.50

114

1.01

10

0085558

10

80

1.4

±0.05

1.2

0.45

120

1.09

10

0085651

10

90

1.4

±0.05

1.1

0.45

135

1.23

10

0085559

10

100

1.4

±0.05

1.1

0.40

150

1.36

10

0085560

10

102

1.4

±0.05

1.1

0.40

153

1.36

10

5009246

10

110

1.4

±0.05

1.0

0.35

165

1.38

10

0085561

10

120

1.4

±0.05

0.9

0.30

180

1.42

10

0085652

10

127

1.4

±0.05

0.8

0.25

195

1.57

10

0085562

10

140

1.4

±0.05

0.7

0.20

210

1.75

10

0085563

10

150

1.4

±0.05

0.7

0.20

225

1.82

10

0085564

10

160

1.4

±0.05

0.6

0.20

240

2.15

10

0085653

10

180

1.4

±0.05

0.5

0.15

270

2.55

10

0085565

10

200

1.4

±0.05

0.5

0.15

300

2.92

10

5009247

10

203

1.4

±0.05

0.5

0.15

304.5

2.97

10

0085566

10

225

1.4

±0.05

0.3

0.10

337.5

3.21

10

0085567

10

250

1.4

±0.05

0.3

0.10

375

3.57

10

5009248

10

254

1.4

±0.05

0.3

0.10

381

3.65

10

0085568

10

300

1.4

±0.05

0.3

0.10

450

4.31

10

0085569

10

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)