KLEGAINE GPU-MS - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-MS

Användningsområde

En mycket flexibel och robust polyuretanslang. För många typer av användningsområden som metall- och träbearbetningsindustrin, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Lämplig för transport av säd, olika typer av granulat, sågspån, träflis och metallspån i fuktiga och/eller varma förhållanden. Speciellt lämplig för gatsopbilar samt olika typer av industridammsugare och gräsklippare. Alternativ: kan erhållas flamresistent enligt DIN 4102B1 eller i antistatiskt utförande.

Egenskaper

Låg vikt och enkel att hantera. Livsmedelsgodkänd polyuretan som motstår hydrolys och mikrobiologiska angrepp. Enastående motståndskraft mot nötning och vassa föremål. Utmärkt mekanisk flexibilitet. Slät innertub optimerar flödet. God resistens mot ozon och UV-ljus. God beständighet mot många oljor, fetter, lösningsmedel och förångade industrikemikalier i måttliga koncentrationer.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Ether-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Innertub

null

Armering

vit PVC-belagd stålspiral

Yttergummi

null

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

Standard: icke ledande. Alternativ antistatisk: R<10^8Ω/m, kontakta oss.

Särskilda egenskaper

Avnötning enligt ISO 4649: 40mm3. Alternativ flamresistent, DIN 4102B1: kontakta oss. Fri från mjukgörare och halogen.

Standard och godkännande

För livsmedelsproduktion: EU förordning 10/2011/CE.

Kopplingar/tillbehör

Standard: kopplas med klämmor.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

0.5

±0.05

1.7

0.60

13

0.18

10

5009236

10

30

0.5

±0.05

1.7

0.60

15

0.22

10

5009237

10

32

0.5

±0.05

1.7

0.60

16

0.23

10

5009238

10

35

0.5

±0.05

1.7

0.60

17

0.25

10

5009239

10

38

0.5

±0.05

1.7

0.60

19

0.27

10

5009240

10

40

0.5

±0.05

1.5

0.50

20

0.29

10

0201380

45

0.5

±0.05

1.5

0.50

22

0.32

10

0201349

10

51

0.5

±0.05

1.5

0.50

25

0.37

10

0201381

60

0.5

±0.05

1.5

0.50

30

0.43

10

0201382

65

0.5

±0.05

1.5

0.50

32

0.47

10

0201378

10

70

0.5

±0.05

1.3

0.40

35

0.48

10

0201383

10

76

0.5

±0.05

1.3

0.40

38

0.52

10

0201384

80

0.5

±0.05

1.0

0.30

40

0.55

10

0201385

90

0.5

±0.05

1.0

0.30

45

0.62

10

0201386

102

0.6

±0.05

1.0

0.30

51

0.69

10

0201387

112

0.6

±0.05

0.7

0.20

56

0.89

10

0201388

10

120

0.6

±0.05

0.7

0.20

60

0.95

10

0201389

125

0.6

±0.05

0.7

0.20

62

0.99

10

5009241

130

0.6

±0.05

0.7

0.20

65

1.05

10

0201350

10

140

0.6

±0.05

0.7

0.15

70

1.1

10

0201390

152

0.6

±0.05

0.7

0.15

76

1.19

10

0201391

160

0.6

±0.05

0.4

0.10

80

1.26

10

0201394

180

0.85

±0.05

0.4

0.10

90

1.42

10

0201395

203

0.85

±0.05

0.4

0.10

101

1.87

10

0201392

232

0.85

±0.05

0.4

0.10

116

2.2

10

0085060

10

254

0.85

±0.05

0.3

0.08

125

2.36

10

0201396

300

0.85

±0.05

0.3

0.08

150

2.79

10

0085207

305

0.85

±0.05

0.3

0.08

152

2.81

10

5009242

10

350

0.85

±0.05

0.3

0.08

175

3.3

10

0085040

10

400

0.85

±0.05

0.15

0.08

200

5.12

5

5009243

5

500

0.85

±0.05

0.15

0.08

250

6.4

5

5009244

5

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)