KLEGAINE GPU-M - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-M

Industriell ventilation/PUR

Användningsområde

Lätt och flexibel PU slang för sug- och trycktransport av slitande pulver, sågspån, granulat, textilfibrer, metallspån m.m. Används inom träförädlingsindustri, gjuterier, metallverkstäder m.m. Även lämplig för utsugning av rökgaser, gas från kemi- och oljeindustrier. Andra lämpliga användningsområden är för industridammsugare, kabelskydd för industrirobotar.

Egenskaper

Mycket låg vikt och flexibel, även vid låga temperaturer. Utmärkt motståndskraft mot slitage och vassa föremål. Mycket flexibel. Deformationsbeständig kopparbelagd fjäderstålspiral. Slät insida optimerar flödet. God ozon- och UV-beständighet. God beständighet mot flertalet oljor, lösningsmedel, förångade industrikemikalier i måttliga koncentrationer.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Ester-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Innertub

null

Armering

Kopparbelagd fjäderstålspiral

Yttergummi

null

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

Icke ledande. Önskas ledande förmåga kan spiralen anslutas till kopplingar eller avledare.

Särskilda egenskaper

Fri från mjukgörare och halogen. Avnötning enligt ISO 4649: 30mm3.

Kopplingar/tillbehör

Standard: kopplas med klämmor.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

0.5

±0.05

1.65

0.40

25

0.2

10

5009226

10

30

0.5

±0.05

1.6

0.35

30

0.24

10

5009227

10

32

0.5

±0.05

1.4

0.30

32

0.26

10

5604095

10

35

0.5

±0.05

1.4

0.30

35

0.28

10

5009228

10

40

0.5

±0.05

1.4

0.30

40

0.34

10

0085531

10

45

0.5

±0.05

1.4

0.30

45

0.39

10

0085532

10

50

0.5

±0.05

1.3

0.28

50

0.4

10

0085533

60

0.5

±0.05

1.1

0.25

60

0.47

10

0085534

10

65

0.5

±0.05

1.1

0.23

65

0.49

10

0085535

10

70

0.5

±0.05

1.0

0.23

70

0.54

10

0085536

10

75

0.5

±0.05

0.8

0.20

75

0.6

10

0085537

10

76

0.5

±0.05

0.8

0.20

76

0.6

10

5009230

10

80

0.5

±0.05

0.7

0.18

80

0.62

10

0085538

10

90

0.5

±0.05

0.7

0.18

90

0.71

10

0085539

10

100

0.6

±0.05

0.6

0.15

100

0.87

10

0085540

102

0.6

±0.05

0.6

0.15

102

0.87

10

5009231

10

110

0.6

±0.05

0.5

0.15

110

0.93

10

0085541

10

120

0.6

±0.05

0.45

0.12

120

1.0

10

0085542

10

125

0.6

±0.05

0.4

0.12

125

1.08

10

5009232

130

0.6

±0.05

0.3

0.11

130

1.1

10

0085543

10

140

0.6

±0.05

0.3

0.10

140

1.19

10

0085544

10

150

0.6

±0.05

0.25

0.10

150

1.29

10

0085545

160

0.6

±0.05

0.25

0.10

160

1.36

10

0085546

10

180

0.85

±0.05

0.2

0.09

180

2.05

10

0085547

10

200

0.85

±0.05

0.18

0.09

200

2.23

10

0085548

10

203

0.85

±0.05

0.18

0.09

203

2.23

10

5009233

10

225

0.85

±0.05

0.15

0.08

225

2.41

10

0085549

10

250

0.85

±0.05

0.15

0.08

250

2.77

10

0085550

10

300

0.85

±0.05

0.12

0.06

300

3.29

10

0085551

10

350

0.85

±0.05

0.1

0.06

350

3.84

10

0085552

10

400

0.85

±0.05

0.08

0.02

400

4.39

5

5009234

5

500

0.85

±0.05

0.04

0.01

500

5.49

5

5009235

5

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)