KLEGAINE GPU-FG- Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-FG

Industriell ventilation/PUR

Användningsområde

Livsmedelsgodkänd, mycket smidig slang. Idealisk för transport av slitande material, pulver och granulat. Används främst inom livs- och läkemedelsindustrin samt träbearbetningsindustrin. Även lämplig för industrirengöringsmaskiner, gräsklippare, utläggning och transport av glas- och stenfiberisolering, skydd för vajerstyrda maskiner, kabelskydd i röntgenutrustningar m.m.

Egenskaper

Livsmedelsklassad polyuretan. Bra motståndskraft mot slitage och vassa föremål. Mycket god flexbeständighet. Resistent mot hydrolys och mikrobiologiska angrepp. Låg vikt och flexibel vid låga temperaturer. Slät insida ger optimalt flöde. God ozon- och UV-beständighet. God beständighet mot många oljor, lösningsmedel, förångade industrikemikalier i måttliga koncentrationer

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Ether-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Innertub

null

Armering

PVC-spiral inbyggd i slangväggen

Yttergummi

null

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

Icke ledande. Alternativ: kopparvajer PVC-belagd för att få elektrisk konduktivitet.

Särskilda egenskaper

Avnötning enligt ISO 4649: 40mm3. Livsmedelsgodkännade.

Standard och godkännande

EU direktiv 10/2011/CE.

Kopplingar/tillbehör

Standard: Kopplas med klämmor. Alternativ: kan skruvas in i kopplingen.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

20

±0.5

0.5

+0.2/-0.1

1.5

0.60

14

0.15

20

5009201

20

25

±0.5

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

17

0.18

20

5009202

30

±0.5

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

21

0.2

20

5009203

20

32

±0.55

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

22

0.21

20

5009204

35

±1.0

0.55

+0.2/-0.1

1.2

0.60

24

0.23

20

5009205

20

38

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.2

0.60

27

0.24

20

5009206

20

40

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.50

28

0.25

20

5009207

20

45

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.50

31

0.28

20

5009208

20

51

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.48

35

0.32

20

5009209

60

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.0

0.30

42

0.39

20

5009210

20

63

±1.0

0.65

+0.2/-0.1

1.0

0.30

44

0.39

20

5009211

70

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.26

49

0.5

20

5009212

20

76

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

52

0.55

20

5009213

80

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

56

0.6

20

5009214

20

90

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

63

0.7

20

5009215

20

100

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

70

0.81

20

5009216

102

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

70

0.81

20

5009217

20

120

±1.5

0.75

+0.2/-0.1

0.8

0.16

84

0.95

20

5009218

20

125

±1.5

0.8

+0.2/-0.1

0.8

0.16

87

1.15

20

5009219

20

140

±1.5

0.85

+0.2/-0.1

0.6

0.16

98

1.28

20

5009220

20

152

±2.0

0.85

+0.2/-0.1

0.6

0.16

105

1.4

20

5009221

20

160

±2.0

0.9

+0.2/-0.1

0.5

0.16

112

1.6

20

5009222

20

180

±2.0

1.0

+0.2/-0.1

0.5

0.16

126

1.85

10

5009223

10

200

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.4

0.16

140

2.0

10

5009224

10

250

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.3

0.15

175

2.5

10

5009225

10

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)