ASPIVRAC S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ASPIVRAC S

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Industriell vakuumrengöringsutrustning för byggavfall som stenkross, grus, sand, spån, damm m.m. Lämplig för såväl fast installation i industrisugsystem som mobila applikationer (saneringssugbilar). Även lämplig för sug- eller trycktransport av pellets, foder granulat, keramiska granulat m.m.

Egenskaper

Stabil och lätthanterlig. Liten böjningsradie. Kan tillverkas med muffar. Bra yttre slitbeständighet.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral

Yttergummi

väderbeständig NR, svart, korrugerad

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<1MOhm/m.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)