ABRA 12

ABRA 12

Blasting, guniting and spraying

Användningsområde

Slang, med hög nötningsbeständighet, som används för sandblästring (sand, stålkulor, sten), sprutning av murbruk och betong samt torra produkter (gips, puts och färdigblandad betong).

Översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

slitage- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub.

Särskilda egenskaper

väderbeständigt <50mm3 enligt ISO 4649.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

27

±1.2

12.0

36

104

0.5

40

5513728

16

30

±1.2

12.0

36

130

0.61

40

5513729

19

33

±1.2

12.0

36

160

0.71

40

5513730

25

39

±1.2

12.0

36

200

0.83

40

5513731

32

48

±1.2

12.0

36

260

1.17

40

5513732

38

56

±1.2

12.0

36

300

1.8

40

5513733

51

71

±1.2

12.0

36

410

2.22

40

5513734

63

85

±1.6

12.0

36

510

2.94

40

5513735

76

100

±1.6

12.0

36

610

3.73

40

5513736

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner