ABRA 10 SLURRY

ABRA SLURRY

Abrasive materials hydraulic and pneumatic handling

Användningsområde

Tryck- och vakuumslang för hydraulisk transport av slitande material.

Översikt

Innertub

Nötningsbeständigt NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

Nötningsbeständigt NR/SBR, svart, slät med vävmönster

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<1MOhm/m.

Kopplingar/tillbehör

Speciella halvskalskopplingar.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

70

5

10.0

30

0.9

250

3.0

20

5513746

75

96

5

10.0

30

0.9

375

4.0

20

5513747

100

123

5

10.0

30

0.9

500

6.0

20

5513748

125

150

5

10.0

30

0.9

650

7.5

20

5513749

150

174

5

10.0

30

0.9

900

8.0

20

5513750

200

230

6

10.0

30

0.9

1400

12.0

10

5513751

250

282

6

5.0

15

0.9

1750

17.0

10

5513752

300

336

8

5.0

15

0.9

2100

22.0

10

5513753

350

386

8

5.0

15

0.9

2750

26.0

10

5513754

400

436

8

5.0

15

0.9

3500

30.0

10

5513755

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner