ABRA 10 4P

ABRA 10 4P

Blasting and guniting

Användningsområde

Blästringsslang, med hög nötningsbeständighet, för leverans av sand, stålkulor och sten.

Översikt

Innertub

NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

Nötningsbeständigt SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub.

Särskilda egenskaper

väderbeständigt <70mm3 enligt ISO 4649.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

38

±1.2

10.0

30

160

1.0

40

5513724

25

48

±1.6

10.0

30

200

1.59

40

5513725

32

55

±1.6

10.0

30

260

1.78

40

5513726

38

60,4

±1.6

10.0

30

300

2.07

40

5513727

51

73

±1.6

10.0

30

410

2.56

40

5513756

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner