TRELLVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAST

Ånga

Användningsområde

För industriell rengöring med ånga och värmecirkulation av mättad eller överhettad ånga med temperatur upp till +164°C/ångtryck 6bar.

Egenskaper

Bra väder- och slitagebeständighet. Flexibel textilarmerad ångslang.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

EPDM för ID≤25mm, SBR för ID>25mm, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

ID≤25mm: EPDM, svart, slät. ID>25mm: SBR, svart, vävmönstrat, svart

Temperaturområde

Vatten: -40°C till +120°C, WP=20bar. Mättad eller överhettad ånga: +164°C/6bar

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

ISO 6134:2017 typ 1 klass A (ID≤25mm).

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

7.0

33

±1.0

6.0

60

190

0.77

40

5015539

25

±0.5

7.5

40

±1.0

6.0

60

250

1.06

20

5015540

25

±0.5

7.5

40

±1.0

6.0

60

250

1.06

40

5015541

32

-0/+1

8.25

48,5

±1.0

6.0

60

250

1.25

40

0202366

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter