SUPERVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVAST

Ånga

Användningsområde

För professionell industriell rengöring och värmecirkulation av mättad och överhettad ånga, med oljebeständigt yttergummi. Används inom petrokemisk, anläggnings, varvs och kemisk industri.

Egenskaper

Oljebeständigt yttergummi. Allroundslang. Mycket flexibel. Hög värmebeständighet. Kemikaliebeständig. Långvarig och säker användning. Uppfyller internationell standard.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

EPDM, svart, slät

Armering

stålflätad

Yttergummi

CSM, röd, vävmönstrat

Temperaturområde

Vatten: -40°C till +120°C, WP=60bar. Mättad ånga: +210°C/18bar. Överhettad ånga: +230°C/18bar

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

ISO 6134:2017 typ 2 klass B.

Teknisk beskrivning

Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (Ånga) (bars) Sprängtryck (bars) Arbetstryck (vatten) (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

7.0

18

180

60

190

0.77

0

5015531

7.0

18

180

60

190

0.77

20

5015570

7.5

18

180

60

250

1.06

30

5015534

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter