STEAM 6

STEAM 6

Steam

Användningsområde

Lågtrycksslang för ånga.

Översikt

Innertub

EPDM syntetiskt gummi, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +164°C.

Elektriska egenskaper

R<1MΩ/lg.

Standard och godkännande

EN ISO 6134:2017 typ 1 klass A.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

±0.5

33

±1

6.0

60

190

0.69

40

5513647

25

±0.5

40

±1

6.0

60

250

0.96

40

5513648

32

±0.5

48

±1

6.0

60

320

1.26

40

5513649

38

±0.5

54

±1.2

6.0

60

380

1.45

40

5513650

51

±0.7

69

±1.4

6.0

60

500

1.86

40

5513651

400

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner