PETROVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PETROVAST

Användningsområde

För professionell industriell rengöring och värmecirkulation av mättad och överhettad ånga. Används inom petrokemisk, anläggnings-, varvs- och kemisk industri.

Egenskaper

Allround ångslang. Mycket flexibel. Värmebeständig. Kemikaliebeständig. Slitstarkt och säkert utförande. Uppfyller internationell standard.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

EPDM, svart, slät

Armering

rostskyddsbehandlad stålfläta

Yttergummi

EPDM, svart, vävmönstra

Temperaturområde

Vatten: -40°C till +120°C, WP=60bar. Mättad ånga: +210°C/18bar. Överhettad ånga: +230°C/18bar

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

ISO 6134:2017 typ 2 klass A.

Övrig information

Andra längder och dimensioner kan erhållas, kontakta Trelleborg.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (Ånga) (bars) Sprängtryck (bars) Arbetstryck (vatten) (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

9,5

±0.5

6.0

21,5

±1.0

18

180

60

120

0.41

20

5014990

9,5

±0.5

6.0

21,5

±1.0

18

180

60

120

0.41

40

5014991

13

±0.5

6.0

25

±1.0

18

180

60

130

0.48

20

5014992

13

±0.5

6.0

25

±1.0

18

180

60

130

0.48

40

5014993

16

±0.5

7.0

30

±1.0

18

180

60

160

0.67

20

5014994

16

±0.5

7.0

30

±1.0

18

180

60

160

0.67

40

5014995

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

15

5014982

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

20

5014983

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

40

5014984

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

60

5014985

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

15

5014986

¤

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

20

5014987

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

40

5014988

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

60

5014989

32

±0.5

8.0

48

±1.0

18

180

60

320

1.38

20

5014996

32

±0.5

8.0

48

±1.0

18

180

60

320

1.38

40

5014997

38

±0.5

8.0

54

±1.2

18

180

60

380

1.6

20

5014998

51

±0.7

9.0

69

±1.4

18

180

60

500

2.4

20

5014999

51

±0.7

9.0

69

±1.4

18

180

60

500

2.4

40

5513540

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter