SOLVYKLER - Painting hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SOLVYKLER

Lösningsmedel/färg/lackfärg/klarlack

Användningsområde

Tryckslang för ester, ketoner, alkoholbaserade färger och flertalet kemikalier. lämplig som luftslang för lufttillförsel till målarsprutor m.m.

Egenskaper

Utvändigt beständig mot stänk av korrosiva kemikalier. Silikonfri. Flexibel vid alla temperaturer. Antistatisk tub.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

Kemikalie- och väderbeständig EPDM, grön, slät

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

antistatisk tub, R<10^6Ω/m.

Kopplingar/tillbehör

Special kopplingar för färgsprutningsslang rekommenderas.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

20

0060304

¤

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

40

0060305

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

80

0060306

3200

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

120

0060307

3240

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

20

0060308

¤

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

40

0060309

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

80

0060310

3280

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

120

0060311

3240

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

20

0060281

¤

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

40

0060282

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

80

0060283

3280

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

120

0060285

3240

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

20

0060312

¤

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

40

0060313

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

80

0060314

3280

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

120

0060315

3240

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

20

0060718

¤

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

40

0060719

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

80

0060720

2400

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

120

0060721

16

±0.8

4.0

24

±1.0

20.0

60

130

0.32

20

0070139

1200

16

±0.8

4.0

24

±1.0

20.0

60

130

0.32

40

0070140

1200

16

±0.8

4.0

24

±1.0

20.0

60

130

0.32

80

0070141

1200

20

±0.8

4.5

29

±1.0

20.0

60

150

0.44

20

0070142

¤

20

±0.8

4.5

29

±1.0

20.0

60

150

0.44

40

0070143

20

±0.8

4.5

29

±1.0

20.0

60

150

0.44

80

0070144

25

±1.2

4.5

34

±1.5

20.0

60

170

0.54

20

0070145

¤

25

±1.2

4.5

34

±1.5

20.0

60

170

0.54

40

0070146

25

±1.2

4.5

34

±1.5

20.0

60

170

0.54

80

0070147

800

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter