MULTIKLER - Painting hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MULTIKLER

Lösningsmedel/färg/lackfärg/klarlack

Användningsområde

Tryckslang för bensen-, toluen- och xylenbaserade färger, lackfärger, lacker och vissa kemikalier. Lämplig för industriell spraylackeringsutrustning, tryckluft m.m.

Egenskaper

Slitage- och väderbeständig. Klarar korrosiva kemikaliestänk. Silikonfri. Antistatisk tub.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

lösningsmedelsbeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/PVC, grön, slät

Temperaturområde

-20°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

antistatisk tub, R<10^6Ω/m.

Kopplingar/tillbehör

Specialkopplingar för färgsprutningsslang rekommenderas.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

40

0064197

2680

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

80

0064198

2640

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

120

0064199

2640

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

20

0064201

¤

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

40

0064202

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

80

0064203

2640

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

120

0064204

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

20

0064207

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

40

0064208

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

80

0064209

2240

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

120

0064210

2280

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

20

0064211

¤

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

40

0064212

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

80

0064213

1520

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

120

0064214

1440

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

20

0064215

¤

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

40

0064216

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

80

0064217

1360

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

120

0064218

1320

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter