WD ECO

WD ECO

Användningsområde

Avtappningsslang, även lämplig för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier. Tillverkad för relativt låga tryck, 3-7bar.

Egenskaper

Långa längder. Tål jordbrukskemikalier. Flatrullbar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, blå

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

PVC, blå, slät

Temperaturområde

-20°C to +40°C.

Standard och godkännande

EU European Regulation (EC) No.1907/2006, REACH and amendment No.552/2009, Annex XVII (2005/84/EC) - sex ftalater i leksaker och barnartiklar. Alla sex ftalater var ND - ej detekterbara. Screening av ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC) enligt förordning (EG) nr 1907/2006 av Reach.

Övrig information

Nämnda arbets- och sprängtryck är giltiga vid +20°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

±0.5

1.5

28

±1.0

7.0

21

0.16

50

1694025

¤

32

±0.5

1.6

35,2

±1.0

7.0

21

0.2

50

1694032

¤

38

±0.5

1.4

40,8

±1.0

5.0

15

0.21

50

1694038

¤

52

±0.5

1.4

54,8

±1.0

4.5

13.5

0.29

50

1694052

¤

63

±0.5

1.7

66,4

±1.0

4.0

12

0.4

50

1694063

¤

76

±0.5

1.8

79,6

±1.0

4.0

12

0.57

50

1694076

¤

102

±0.5

2.0

106

±1.0

4.0

12

0.75

50

1694102

¤

153

±0.5

2.1

157,2

±1.0

3.0

9

1.25

30

1694153

¤

203

±0.5

2.2

207,4

±1.0

3.0

9

1.78

30

1694203

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Produktserie