VULCAIN - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VULCAIN +

Användningsområde

För pneumatiska styranordningar och pneumatiska handverktyg som spikpistoler, färgsprutor m.m.

Egenskaper

Ledande innergummi. Mycket flexibel och följsam speciellt i låga temperaturer. Lämplig för hett vatten.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, blå, slät

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innergummi, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

20

0129662

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

40

0129663

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

120

0129665

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

20

0129667

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

40

0129668

3280

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

120

0129669

3240

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

20

0129670

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

40

0129671

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

120

0129672

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

20

0129673

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

40

0129675

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

120

0129676

3240

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

20

0129678

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

40

0129679

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

120

0129680

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

20

5501021

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

40

5501020

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

120

5501019

2400

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter