VSM-EVA

VSM-EVA

Användningsområde

Specialslang utan spiral för simhallsrengöring, hushålls- och industridammsugare samt för rökgasutsugning, för över- och undertryck. Även lämplig för svetsutsugningsapplikationer.

Egenskaper

Mycket goda köldegenskaper. Slät invändigt. Kinkar ej. Avger minimalt med gaser vid brand.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

EVA, blå, slät invändigt, korrugerad

Yttergummi

null

Temperaturområde

-50°C to +60°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande material.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

33

50

0.17

25

0209353

100

32

40,5

65

0.26

25

0209361

100

38

48

75

0.35

25

1473110

¤

45

55

90

0.42

25

0209395

¤

50

61

100

0.5

25

0209379

¤

60

72

140

0.62

25

1876280

¤

75

87

180

0.7

25

0209478

100

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Produktserie