Antistatbehandlad dammsugarslang för industridammsugning, textilmaskiner, träbearbetningsmaskiner, granulattransporter etc.
Mycket goda köldegenskaper. Slät invändigt. Antistatbehandlad yta. God deformationsbeständighet.
Tekniska ritningar
EVA, svart, korrugerad, slät invändigt
null
-50°C to +60°C.
Ytresistans enl. DIN 53482.
ID (mm) | YD (mm) | Max. vakuum (bars) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 |
40,5 |
0.50 |
0.32 |
25 |
1568900 |
¤ |
38 |
48 |
0.40 |
0.38 |
25 |
1568910 |
¤ |
50 |
61 |
0.25 |
0.51 |
25 |
1568930 |
¤ |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)