VK 8000

VK 8000

Användningsområde

Utsugning av industridamm och rök från t ex träbearbetningsmaskiner och industridammsugare. Ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar, kemisk industri samt som kabelskydd.

Egenskaper

Mycket flexibel slang, invändigt armerad med PVC-spiral. Slät innersida. Kink- och deformationsbeständig.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, null

Armering

vit PVC spiral

Yttergummi

PVC, grå, korrugerad

Temperaturområde

-10°C to +50°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande material.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Produktserie