VK 2000

VK 2000

Användningsområde

Utsugning av luft, rök (även frätande), damm och lättare partiklar. Används även som kabelskydd.

Egenskaper

En flexibel slang i PVC med en kraftig PVC-spiral. Kinkar ej.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, null, slät

Armering

slagfast PVC-spiral

Yttergummi

PVC, blå

Temperaturområde

-10°C to +50°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande material.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Produktserie