TRB 10070

TRB 10070

Användningsområde

För tryckluftsdrivna handverktyg.

Egenskaper

Lätt. Flexibel. Resistent mot de flesta kemikalier.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, blå, slät, transparent

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

PVC, blåtonat, null, slät, transparent

Temperaturområde

-15°C to +60°C.

Standard och godkännande

Uppfyller EU-direktivet 2007/19/CE och 10/2011/EU A, B, C för överföring av ickefet mat och diverse alkohol.

Övrig information

Kan även användas för vissa oljor och kemiska produkter (se särskild kemikalietabell för PVC- kan erhållas på begäran).

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

8

2.5

13

10.0

40

35

0.1

25

0019490

¤

10

2.5

15

10.0

40

45

0.13

25

0019499

¤

12,5

2.75

18

10.0

40

50

0.17

25

5125717

25

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner