TR 20080

TR 20080

Användningsområde

En högkvalitetsslang i PVC för alla tryckluftsverktyg. Mycket flexibel, väderbeständig och slitstark. Bättre köldflexibilitet än vanliga PVC-slangar.

Egenskaper

Mycket flexibel slang, bra väderbeständighet och slitstark. Bra köldflexibilitet. God beständighet mot oljor och lösningsmedel, såväl in- och utvändigt (se kemikalietabell för PVC).

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, null

Armering

syntetisk textil, polyester

Yttergummi

PVC, beige, slät

Temperaturområde

-15°C to +60°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6,3

2.35

11

20.0

60

22

0.08

50

2259190

50

8

2.5

13

20.0

60

28

0.1

50

2259200

¤

10

2.75

15,5

20.0

60

35

0.14

50

2259210

¤

12,7

3.15

19

20.0

60

45

0.2

50

2259220

¤

16

3.5

23

20.0

60

56

0.28

50

2259230

100

19

3.75

26,5

20.0

60

66

0.35

50

2259240

¤

25

4.25

33,5

20.0

60

87

0.5

50

2259250

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Produktserie