TR 14042

TR 14042

Användningsområde

En lättslang i PVC för alla pneumatiska verktyg.

Egenskaper

Tunnväggig. Lätt. Flexibel.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, null

Armering

syntetisk textil, polyester

Yttergummi

PVC, armeringsstruktur, blå

Temperaturområde

-20°C to +55°C.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Produktserie