TA 15060

TA 15060

Användningsområde

Smidig slang för friskluftstillförsel i friskluftsmasker.

Egenskaper

Lätt. Kinkbeständig. Antistatisk.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

PVC, grön, slät

Temperaturområde

-15°C to +60°C.

Standard och godkännande

EN 14593, EN 14594.

Övrig information

För värmebeständigt och antistatiskt utförande används slang AN 18072.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

10

3.0

16

15.0

60

30

0.15

50

5500010

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner