Extra grov luftsslang för byggarbetsplatser, stenbrott etc.
Utmärkt slitage-, kink-, vrid- och utmattningsbeständighet. Utmärkt flexibilitet och väderbeständighet. God köldflexibilitet. ID≤25 mm lämplig för syrgastransport. Lätt att se och upptäcka tack vare det ljusa yttergummit.
Tekniska ritningar
SBR, svart, slät
syntetisk textil
SBR, gul, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm
-30°C to +70°C.
ID (mm) | Gods- tjocklek (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ±0.50 |
3.5 |
14 ±0.6 |
20.0 |
80 |
24.5 |
0.17 |
20 |
0072917 |
• |
7 ±0.50 |
3.5 |
14 ±0.6 |
20.0 |
80 |
24.5 |
0.17 |
40 |
0072918 |
1480 |
7 ±0.50 |
3.5 |
14 ±0.6 |
20.0 |
80 |
24.5 |
0.17 |
80 |
0072919 |
1440 |
10 ±0.50 |
4.75 |
19,5 ±0.6 |
20.0 |
80 |
35 |
0.33 |
20 |
0072923 |
• |
10 ±0.50 |
4.75 |
19,5 ±0.6 |
20.0 |
80 |
35 |
0.33 |
40 |
0072924 |
• |
10 ±0.50 |
4.75 |
19,5 ±0.6 |
20.0 |
80 |
35 |
0.33 |
80 |
0072925 |
1520 |
13,4 ±0.60 |
4.85 |
23,1 ±0.7 |
20.0 |
60 |
48 |
0.41 |
20 |
0072929 |
• |
13,4 ±0.60 |
4.85 |
23,1 ±0.7 |
20.0 |
60 |
48 |
0.41 |
40 |
0072928 |
• |
13,4 ±0.60 |
4.85 |
23,1 ±0.7 |
20.0 |
60 |
48 |
0.41 |
80 |
0072927 |
2560 |
16,4 ±0.70 |
5.85 |
28,1 ±0.7 |
20.0 |
60 |
65 |
0.61 |
20 |
0072939 |
• |
16,4 ±0.70 |
5.85 |
28,1 ±0.7 |
20.0 |
60 |
65 |
0.61 |
40 |
0072938 |
1560 |
16,4 ±0.70 |
5.85 |
28,1 ±0.7 |
20.0 |
60 |
65 |
0.61 |
80 |
0072937 |
1520 |
19,4 ±0.70 |
5.85 |
31,1 ±0.8 |
20.0 |
60 |
77 |
0.69 |
20 |
0072949 |
• |
19,4 ±0.70 |
5.85 |
31,1 ±0.8 |
20.0 |
60 |
77 |
0.69 |
40 |
0072948 |
• |
19,4 ±0.70 |
5.85 |
31,1 ±0.8 |
20.0 |
60 |
77 |
0.69 |
80 |
0072947 |
• |
25 ±1.00 |
7.0 |
39 ±1.1 |
20.0 |
60 |
102 |
1.03 |
20 |
0072969 |
• |
25 ±1.00 |
7.0 |
39 ±1.1 |
20.0 |
60 |
102 |
1.03 |
40 |
0072968 |
• |
25 ±1.00 |
7.0 |
39 ±1.1 |
20.0 |
60 |
102 |
1.03 |
80 |
0072967 |
1520 |
35 ±1.00 |
8.0 |
51 ±2.0 |
20.0 |
80 |
250 |
1.57 |
20 |
0072979 |
200 |
35 ±1.00 |
8.0 |
51 ±2.0 |
20.0 |
80 |
250 |
1.57 |
40 |
0072983 |
200 |
50 ±1.25 |
9.0 |
68 ±2.5 |
20.0 |
80 |
350 |
2.44 |
20 |
0072991 |
200 |
50 ±1.25 |
9.0 |
68 ±2.5 |
20.0 |
80 |
350 |
2.44 |
40 |
0072994 |
200 |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)