NORMINES II - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

NORMINES II

Användningsområde

Högkvalitets luftslang för pneumatiska verktyg som bergborrningsutrustning, slip- och spettmaskiner. Allroundslang som används inom gruvindustri, bygg- och anläggningsplatser. Lämplig för tryckluft i alla applikationer, syre och inerta gaser för bågsvetsning; argon, kväve och koldioxid. Även lämplig för andra medier (under vissa förutsättningar) såsom industriellt vatten, vattenlösningar eller emulsioner för trädgårdsbesprutning, vittvätt, desinficering, syror och alkalier.

Egenskaper

Mycket god slitage- och väderbeständighet. Bra köldflexibilitet. Stort urval av dimensioner. Mycket hög säkerhetsfaktor.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm

Temperaturområde

-40°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

20

0061336

¤

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

40

0061337

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

120

0061338

1920

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

20

0061342

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

40

0061343

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

120

0061344

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

20

0061345

¤

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

40

0061346

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

120

0061347

1920

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

20

0061348

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

40

0061349

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

120

0061350

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

20

5500055

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

40

5500056

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

80

5500057

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

20

5500058

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

40

5500059

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

80

5500060

1440

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

20

5500061

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

40

5500062

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

80

5500063

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

20

5500064

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

40

5500065

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

80

5500066

30

±1.0

6.0

±2.0

42

-

20.0

60

300

1.0

20

0200202

30

±1.0

6.0

±2.0

42

-

20.0

60

300

1.0

40

0200201

32

±1.0

6.0

±2.0

44

-

20.0

60

320

1.06

20

0200205

32

±1.0

6.0

±2.0

44

-

20.0

60

320

1.06

40

0200204

35

±1.0

6.5

±2.0

48

-

20.0

60

350

1.26

20

0200208

35

±1.0

6.5

±2.0

48

-

20.0

60

350

1.26

40

0200207

38

±1.0

6.5

±2.0

51

-

20.0

60

380

1.35

20

0200307

38

±1.0

6.5

±2.0

51

-

20.0

60

380

1.35

40

0200308

40

±1.0

7.0

±2.0

54

-

20.0

60

400

1.54

20

0200214

40

±1.0

7.0

±2.0

54

-

20.0

60

400

1.54

40

0200213

50

±1.25

8.0

±2.5

66

-

20.0

60

500

2.13

20

0200220

¤

50

±1.25

8.0

±2.5

66

-

20.0

60

500

2.13

40

0200219

¤

60

±1.25

8.0

±2.5

76

-

20.0

60

600

2.51

20

0200223

200

60

±1.25

8.0

±2.5

76

-

20.0

60

600

2.51

40

0200222

200

63

±1.25

8.0

±1.5

79

-

20.0

60

650

2.64

20

0070489

200

63

±1.25

8.0

±1.5

79

-

20.0

60

650

2.64

40

0070490

200

75

±1.25

8.0

±2.5

91

-

20.0

60

750

3.03

20

0200227

¤

75

±1.25

8.0

±2.5

91

-

20.0

60

750

3.03

40

0201701

100

±1.25

8.0

±1.5

116

-

20.0

60

1000

3.87

20

0070493

120

100

±1.25

8.0

±1.5

116

-

20.0

60

1000

3.87

40

0122132

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter