MULTI 15

MULTI 15

Användningsområde

Tryckluft och vattenslang i industriella applikationer.

Översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R≤1MΩ/lg (R≤10^6Ω/lg).

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

12

15.0

45

30

0.13

40

5513820

8

14

15.0

45

40

0.16

40

5513821

10

16

15.0

45

50

0.19

40

5513822

13

20

15.0

45

65

0.29

40

5513823

16

23

15.0

45

80

0.34

40

5513824

19

26

15.0

45

90

0.39

40

5513825

25

33

15.0

45

110

0.57

40

5513826

32

42

15.0

45

320

0.77

40

5513827

38

48

15.0

45

380

0.89

40

5513828

51

63

15.0

45

510

1.43

40

5513829

63

77

15.0

45

630

2.0

40

5513830

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner