MAXAIR - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MAXAIR

Användningsområde

Allround luftslang för pneumatiska verktyg, matarledning för allmän användning av tryckluft inom industrier och andra applikationer. Även lämplig för andra media som vatten, syre (gäller för dimensioner (ID≤25mm), inerta gaser (argon, nitrogen och koldioxid), vissa syror, alkalier m.m.

Egenskaper

Bra köldflexibilitet. Utmärkt slitagebeständighet. Stort urval av dimensioner. Hög säkerhetsfaktor.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm

Temperaturområde

-40°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

20

0061321

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

40

0061322

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

120

0061323

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

20

0061324

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

40

0061325

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

120

0061326

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

20

0061327

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

40

0061328

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

80

5503090

7040

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

120

0061329

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

20

0061330

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

40

0061331

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

120

0061332

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

20

0061333

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

40

0061334

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

120

0061335

13,4

±0.6

3.6

-

20,6

±0.7

15.0

50

60

0.3

20

5500043

13,4

±0.6

3.6

-

20,6

±0.7

15.0

50

60

0.3

80

5500045

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

20

5500046

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

40

5500047

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

80

5500048

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

20

5500049

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

40

5500050

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

80

5500051

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

20

5500052

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

40

5500053

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

80

5500054

30

-

5.5

±1.0

41

±2.0

10.0

40

300

0.89

20

0200155

30

-

5.5

±1.0

41

±2.0

10.0

40

300

0.89

40

0200154

32

-

5.5

±1.0

43

±2.0

10.0

40

320

0.94

20

0200158

32

-

5.5

±1.0

43

±2.0

10.0

40

320

0.94

40

0200157

35

-

6.0

±1.0

47

±2.0

10.0

40

350

1.13

20

0200161

35

-

6.0

±1.0

47

±2.0

10.0

40

350

1.13

40

0200160

38

-

6.0

±1.0

50

±2.0

10.0

40

380

1.21

20

0122111

200

38

-

6.0

±1.0

50

±2.0

10.0

40

380

1.21

40

0200163

200

40

-

6.5

±1.0

53

±2.0

10.0

40

400

1.39

20

0200167

40

-

6.5

±1.0

53

±2.0

10.0

40

400

1.39

40

0200166

50

-

7.5

±1.25

65

±2.5

10.0

40

500

1.96

20

0200173

50

-

7.5

±1.25

65

±2.5

10.0

40

500

1.96

40

0200172

60

-

7.5

±1.25

75

±2.5

10.0

40

600

2.3

20

0200179

60

-

7.5

±1.25

75

±2.5

10.0

40

600

2.3

40

0200178

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter