KLEGAINE GSV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GSV

Användningsområde

En mycket flexibel, robust slang som har många användningsområden; luft-, damm- och ångutsugning m.m. Speciellt lämplig för hushålls- och industridammsugare då den är flexibel och har ett attraktivt utseende.

Egenskaper

Låg vikt och lätthanterlig. Flerlagerkonstruktion med stålspiral som ger hög flexibilitet. Kinkar inte i snäva böjar, garanterar maximerat flöde. Hög draghållfasthet och mycket smidig tack vare längsgående och spiralformade armeringstrådar. Konstruerad med dubbla väggar som ger en god nötningsbeständighet. Mycket specifik design, oöverträffad produkt.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, svart

Armering

längsgående och spiraliserad syntetisk textil, stålspiral, stål spiral

Yttergummi

PVC, transparent, korrugerad

Temperaturområde

-5°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

Icke ledande. Spiralen kan friläggas i båda ändar och anslutas till kopplingarna om ledningsförmåga är önskad.

Kopplingar/tillbehör

Standard: Kopplas med klämmor. Option: Svarta PVC kopplingar kan skruvas in i slangen. Vänstergängad. ID 25, 32, 38, 51, 63mm kan erhållas mot förfrågan.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

0.65

±0.05

1.7

0.40

12

0.23

15

0085273

29

0.65

±0.05

1.6

0.35

12

0.24

15

0085274

30

32

0.65

±0.05

1.5

0.35

16

0.27

15

0085275

35

0.65

±0.05

1.4

0.30

16

0.34

15

0070721

30

38

0.65

±0.05

1.4

0.30

20

0.37

15

0085276

41

0.65

±0.05

1.4

0.30

20

0.4

15

0085277

44

0.65

±0.05

1.3

0.28

22

0.43

15

0085278

30

51

0.65

±0.05

1.3

0.28

23

0.49

15

0085279

60

0.65

±0.05

1.0

0.25

25

0.55

15

0084012

15

63

0.65

±0.05

1.0

0.25

32

0.61

15

0200096

15

70

0.65

±0.05

0.9

0.20

35

0.7

10

0070722

10

76

0.65

±0.05

0.8

0.18

35

0.85

10

0085232

10

80

0.65

±0.05

0.7

0.18

36

0.98

10

0085233

10

89

0.65

±0.05

0.7

0.17

36

0.98

10

0085234

10

102

0.65

±0.05

0.6

0.15

36

1.16

10

0085235

10

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter