KLEGAINE GRV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GRV

Användningsområde

Heavy duty slang för ventilation, damm och utsugning av ångor. Speciellt lämplig för mobila applikationer (sanitära anläggningar utan tryck; husbil, båt, husvagn, etc.) med konstant flexning. Kabelskydd.

Egenskaper

Robust och lätthanterlig. Mycket god flexvaraktighet. Styv och slagtålig PVC-spiral. Slät innertub optimerar flödet. God väderbeständighet och tål ångorna av de flesta vanligen förekommande kemikalierna med måttlig koncentration. Brandbeständigt material.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Elastic PVC wall, grey, very smooth inside.

Innertub

null

Armering

PVC spiral

Yttergummi

null

Temperaturområde

-10°C to +60°C.

Standard och godkännande

UL 94-V0 (Brandbeständig).

Kopplingar/tillbehör

Standard: Kopplas med klämmor. Option: kan skruvas in i kopplingen.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

20

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.5

0.6

30

0.17

25

5009010

25

25

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.5

0.6

38

0.18

25

5009011

25

30

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.4

0.55

45

0.22

25

5009012

25

32

±0.5

0.8

+0.2/-0.1

1.4

0.5

48

0.24

25

5009013

25

35

±1.0

0.8

+0.2/-0.1

1.3

0.5

53

0.27

25

5009014

25

38

±1.0

0.8

+0.2/-0.1

1.3

0.5

57

0.28

25

5009015

25

40

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

60

0.31

25

5009016

25

45

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

68

0.37

25

5009017

25

51

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

75

0.43

25

5009018

25

60

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.2

0.45

90

0.53

25

5009019

25

63

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.1

0.45

95

0.53

25

5009020

25

70

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.1

0.45

105

0.57

25

5009021

25

76

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.1

0.4

113

0.63

25

5009022

25

80

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

120

0.75

25

5009023

25

90

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

135

0.78

25

5009024

25

100

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

150

0.96

25

5009025

25

102

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

150

0.97

25

5009026

25

120

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

0.7

0.35

180

1.2

10

5009027

10

125

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

0.7

0.35

188

1.35

10

5009028

10

140

±1.5

1.1

+0.2/-0.1

0.5

0.35

210

1.62

10

5009029

10

152

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.5

0.35

225

1.75

10

5009030

10

160

±2.0

1.2

+0.2/-0.1

0.5

0.35

240

1.9

10

5009031

10

180

±2.0

1.2

+0.2/-0.1

0.4

0.3

270

2.05

10

5009032

10

200

±2.0

1.3

+0.2/-0.1

0.3

0.3

300

2.5

10

5009033

10

250

±2.0

1.5

+0.2/-0.1

0.3

0.3

375

3.45

10

5009034

10

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter