KLEGAINE GCV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GCV

Användningsområde

Slang med slät insida, mycket lämplig för transport av luft och ånga, damm och lätt slitande material som sågspån. Produktens flexibilitet och hållbarhet gör den till ett utmärkt ekonomiskt val för slutanvändaren.

Egenskaper

Låg vikt och lätthanterlig. Extra tjockt ytterskikt gör att slangen är mycket slitstark. Optimalt kraftig stålspiral och PVC-kvalitet ger hög flexibilitet och varaktig böjningsbeständighet. Slät innertub ger optimalt flöde.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

PVC wall, blue, smooth inside.

Innertub

null

Armering

plastbelagd stålspiral

Yttergummi

null

Temperaturområde

-10°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande. Spiralen kan friläggas i båda ändar och anslutas till kopplingarna om ledningsförmåga är önskad.

Kopplingar/tillbehör

Standard: kopplas med klämmor.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

20

0.5

±0.03

1.9

0.55

20

0.11

10

5007806

10

25

0.5

±0.03

1.7

0.45

25

0.15

10

5007807

10

30

0.5

±0.03

1.6

0.40

30

0.22

10

5007808

10

32

0.5

±0.03

1.5

0.35

32

0.22

10

5503186

10

35

0.5

±0.03

1.4

0.30

35

0.22

10

5007809

40

0.5

±0.03

1.4

0.30

40

0.28

10

0201397

45

0.5

±0.03

1.3

0.30

45

0.26

10

0085506

10

50

0.5

±0.03

1.3

0.28

50

0.29

10

0201398

51

0.5

±0.03

1.3

0.28

51

0.3

10

5009004

60

0.5

±0.03

1.1

0.25

60

0.5

10

0201399

63

0.5

±0.03

1.0

0.25

63

0.54

10

5503189

10

65

0.5

±0.03

1.0

0.25

65

0.56

10

0085348

70

0.5

±0.03

1.0

0.25

70

0.56

10

0201400

75

0.5

±0.03

0.8

0.20

75

0.63

10

0201414

10

76

0.5

±0.03

0.8

0.20

76

0.65

10

5009005

80

0.5

±0.03

0.8

0.18

80

0.7

10

0201401

90

0.5

±0.03

0.7

0.15

90

0.76

10

0201415

100

0.6

±0.03

0.6

0.15

100

0.79

10

0201402

102

0.6

±0.03

0.6

0.15

102

0.82

10

5009006

10

110

0.6

±0.03

0.5

0.14

110

0.84

10

0201416

120

0.6

±0.03

0.4

0.13

120

0.85

10

0201403

125

0.6

±0.03

0.4

0.12

125

0.98

10

0201404

130

0.6

±0.03

0.4

0.12

130

0.98

10

0201417

10

140

0.6

±0.03

0.3

0.12

140

1.05

10

0201405

150

0.6

±0.03

0.25

0.10

150

1.18

10

0201406

160

0.75

±0.03

0.25

0.10

160

1.35

10

0201409

180

0.75

±0.03

0.2

0.10

180

1.48

10

0201418

10

200

0.75

±0.03

0.2

0.09

200

1.69

10

0201410

203

0.75

±0.03

0.2

0.09

203

1.7

10

5009007

10

250

0.8

±0.03

0.12

0.08

250

2.1

10

0201411

300

0.8

±0.03

0.1

0.06

300

2.52

10

0201419

350

0.8

±0.03

0.1

0.03

350

2.93

10

0085203

10

400

1.0

±0.03

0.08

0.02

400

3.39

5

5009008

5

500

1.0

±0.03

0.06

0.01

500

4.1

5

5009009

5

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter