CALIKLER HT - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CALIKLER HT

Luftledning

Användningsområde

Luftförbindelse från kompressorer på alla typer av tanbilar för bulktransport av pulverprodukter.

Egenskaper

Utmärkt flexibilitet och liten böjningsradie. Lämplig för alla typer av tankbilskompressorer/ boosters. Kan levereras med fabriksmonterade kopplingar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

värmebeständig EPDM, vit, slät

Armering

högtemperatur beständig textil, stålspiral

Yttergummi

väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +180°C., Temporärt +240°C

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

7.0

±1

64

±1.5

3.0

18

0.8

125

1.81

20

0060213

50

7.0

±1

64

±1.5

3.0

18

0.8

125

1.81

40

0060212

55

6.5

±1

68

±1.5

3.0

18

0.8

140

1.84

20

0200589

120

55

6.5

±1

68

±1.5

3.0

18

0.8

140

1.84

40

0200588

120

60

6.5

±1

73

±1.5

3.0

18

0.8

150

1.98

20

0070666

120

60

6.5

±1

73

±1.5

3.0

18

0.8

150

1.98

40

0070667

120

70

7.0

±1

84

±1.5

3.0

18

0.8

210

2.63

20

0200591

70

7.0

±1

84

±1.5

3.0

18

0.8

210

2.63

40

0200590

120

75

7.5

±1

90

±1.5

3.0

18

0.8

225

2.96

20

0060215

75

7.5

±1

90

±1.5

3.0

18

0.8

225

2.96

40

0060214

89

7.0

±1

103

±1.5

3.0

18

0.8

310

3.26

20

0200593

89

7.0

±1

103

±1.5

3.0

18

0.8

310

3.26

40

0200592

120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Ladda ner (pdf)