AIRFLAT - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AIRFLAT

Avgasslang

Användningsområde

Lätt flatrullbar slang för offentliga arbeten, jordbruk och all slags industri. En slitstark slang för tryckluft (speciellt brunnsborrning), vatten, olja samt vissa kemikalier. Lämplig som matarledning. Konstruerad för pumpning och transport av vatten samt liknande vätskor såväl som tryckluft. Speciellt användbar när en lång sträcka och låg vikt värdesätts och där arbetsplatsen är svårtillgänglig.

Egenskaper

Lätt att hantera och förvara, mycket låg vikt, kan flatrullas. Mycket tänjbar och utmärkt vidhäftning mellan gummi och textil. Kan erhållas i längder upp till 200 meter. Olje- och kemikaliebeständig. God flexibilitet under tryck. Slangen tål mycket hård behandling. Om den skulle bli skadad, drag en slangbit av samma diameter över den skadade delen av slangen, expansionen vid trycksättning tätar läckan.

översikt

Innertub

oljebeständigt NBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil, rundvävd

Yttergummi

ozon- och oljebeständigt NBR, svart, längs-gående räfflor

Temperaturområde

-20°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande.

Kopplingar/tillbehör

Klokopplingar med två dubbla bultklämmor per nippel. Vi rekommenderar Whip Check Safety Cable för tryckluftsapplikationer. För dimensioner över 25.4mm rekommenderas speciella kopplingar.

Övrig information

Slangar med ID större än 65mm rekommenderas inte för tryckluftsapplikationer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

2.5

24

20.0

60

0.15

40

5503243

400

25

3.5

32

20.0

60

0.21

40

5503244

400

38

3.5

45

20.0

60

0.44

40

5503245

400

51

3.5

58

20.0

60

0.65

40

5503246

400

76

4.0

84

15.0

45

0.95

40

5503247

40

152

4.0

160

15.0

45

2.1

40

5503248

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Industrial Maintenance (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter