AG 1000 LT - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AG 1000 LT

Avgasslang

Användningsområde

Superlätt avgasslang för utsugning av avgaser från motorfordon och andra heta rökgaser. Lämplig för alla typer av upprullare, takbaserade upphängningsanordningar och avgasutsugning i garage, verkstäder, uppställningsanläggningar m.m.

Egenskaper

Extremt låg vikt och flexibilitet gör att slangen är speciellt lämplig för manuell hantering. Slät insida minskar friktionsförluster. Slangarna kan sammankopplas genom att skruva in ena änden i den andra slangen.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

högtemperaturbeständig gummerad väv, EPDM polyester, svart

Armering

Belagd stålspiral, svart

Yttergummi

null

Temperaturområde

-40°C to +150°C.

Övrig information

Levereras i plastade rullar.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

51

1.0

0.40

65

0.42

10

5015842

60

76

1.0

0.25

95

0.6

10

5014503

80

102

1.0

0.20

110

0.74

10

5014504

50

127

1.0

0.15

130

0.91

10

5014505

90

152

1.0

0.10

140

1.1

10

5014506

60

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Industrial Maintenance (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter