AG 1000 HT - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AG 1000 HT

Avgasslang

Användningsområde

För utsugning av avgaser från motorfordon och andra heta rökgaser. Lämplig för alla typer av upprullare, takbaserade upphängningsanordningar och avgasutsugning i garage, verkstäder, uppställningsanläggningar m.m.

Egenskaper

Flexibilitet och extremt låg vikt gör slangen speciellt lämplig för manuell hantering. Slät insida minskar friktionsförluster. Tillverkas med en polyesterspiral som standard. Överkörningsbar; slangen återfår sin ursprungliga form. Slangarna kan sammankopplas genom att skruva in ena änden i den andra slangen. Kan även produceras med stålspiral för att klara högre vakuum.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

högtemperaturbeständig gummerad väv, EPDM/polyester, svart

Armering

EPDM-belagd polyester

Yttergummi

svart

Temperaturområde

-40°C to +180°C.

Övrig information

Levereras kartongförpackade.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

32

1.0

0.60

40

0.28

10

1977880

40

38

1.0

0.55

50

0.32

10

1977840

50

45

1.0

0.50

55

0.34

10

1977890

50

51

1.0

0.40

65

0.42

10

2860230

63

1.0

0.30

80

0.53

10

2210510

76

1.0

0.25

95

0.6

10

2059150

102

1.0

0.20

110

0.85

10

2059160

127

1.0

0.15

130

1.04

10

1693510

152

1.0

0.10

140

1.24

10

1692920

204

1.0

0.03

190

1.68

10

2955920

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)