VINITRELL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VINITRELL

Livsmedel/transport

Användningsområde

Korrugerad sug- och tryckslang främst för vintransporter. Även lämplig för de flesta livsmedel utom fett och olja.

Egenskaper

Enastående flexibilitet och lätthanterlig. Vit slät innertub som inte befrämjar bakterietillväxt. Påverkas inte av temperaturväxlingar. Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110⁰C under 10 minuter max. Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

NR livsmedelskvalitet, vit, slät

Armering

syntetisk textil och stålspiral

Yttergummi

Specialgummi, röd

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

38

±1.0

51,5

±1.5

10.0

30

0.9

80

1.15

20

5513028

38

±1.0

51,5

±1.5

10.0

30

0.9

80

1.15

40

5600349

50

±1.0

65

±1.5

10.0

30

0.9

100

1.57

20

5026130

50

±1.0

65

±1.5

10.0

30

0.9

100

1.57

40

5026129

63

±1.0

77

±1.5

10.0

30

0.9

130

1.87

20

5026132

63

±1.0

77

±1.5

10.0

30

0.9

130

1.87

40

5026131

70

±1.0

86,5

±1.5

10.0

30

0.9

140

2.42

20

5026133

70

±1.0

86,5

±1.5

10.0

30

0.9

140

2.42

40

5026134

75

±1.0

91,5

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.54

20

5026135

75

±1.0

91,5

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.54

40

5026136

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDf)  

Ladda ner

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)