Livsmedel/transport
Speciellt utformad för transport av färska druvor inom industrin för framställning av vin.
Mycket flexibel och lätthanterlig. Låg friktion mot underlag tack vare slangens konstruktion. Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt. Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110⁰C under 10 minuter max. Yttergummit färgar inte av sig. Innehåller inga ftalater.
Tekniska ritningar
Ladda ner alla tillgängliga dokument
livsmedelskvalitet NR, vit, slät
syntetisk textil med inbäddad stålspiral
Specialgummi, röd
-30°C to +80°C.
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.
ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 -0/+1 |
117 ±1.5 |
6.0 |
18 |
140 |
3.32 |
20 |
5026072 |
• |
100 -0/+1 |
117 ±1.5 |
6.0 |
18 |
140 |
3.32 |
40 |
5026073 |
• |
125 -0/+2 |
142,5 ±2.0 |
6.0 |
18 |
170 |
4.1 |
10 |
5501457 |
• |
125 -0/+2 |
142,5 ±2.0 |
6.0 |
18 |
170 |
4.1 |
20 |
5501458 |
• |
150 -0/+2 |
167,5 ±2.0 |
6.0 |
18 |
200 |
4.97 |
10 |
5501459 |
• |
150 -0/+2 |
167,5 ±2.0 |
6.0 |
18 |
200 |
4.97 |
20 |
5501460 |
• |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)