TRELLVIN - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVIN

Livsmedel/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för vin, öl och andra flytande livsmedel som mjölk, cider, fruktjuice och alkohol upp till 96%. Speciellt framtagen för lastning och lossning av fordon till och från tankar, lastkajer etc.

Egenskaper

Vit slät innertub som inte befrämjar bakterietillväxt. Smak- och luktfri. Återtar sin form efter deformation. Flexibel och lätthanterlig. God beständighet mot kinkning. Påverkas inte av temperaturväxlingar. Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 130⁰C. Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

EPDM livsmedelskvalitet, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad PET spiral

Yttergummi

väderbeständig EPDM, vinröd, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

38

-0/+1

50

±1.0

10.0

30

0.7

150

1.18

20

5500369

38

-0/+1

50

±1.0

10.0

30

0.7

150

1.18

40

5500370

50

-0/+1

62

±1.5

10.0

30

0.7

200

1.48

20

5500371

¤

50

-0/+1

62

±1.5

10.0

30

0.7

200

1.48

40

5500372

63

-0/+1

75,5

±1.5

10.0

30

0.7

315

2.1

20

5500373

¤

63

-0/+1

75,5

±1.5

10.0

30

0.7

315

2.1

40

5500374

75

-0/+1

88

±1.5

10.0

30

0.7

375

2.46

20

5500375

120

75

-0/+1

88

±1.5

10.0

30

0.7

375

2.46

40

5500376

120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)