TRELLVAC AL EC - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC AL EC

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Utvinning- och transportslang för slitande bulkprodukter inom livsmedelsindustrin (socker, säd, mjöl, mjölkpulver, foder, etc.) men även för kemikalier (PVC, färgämnen, etc.).

Egenskaper

Lätt och flexibel. Kan användas i ATEX-miljö: 0, 1, 2 och 20, 21, 22. Mycket god slitstyrka. Konduktiv inner- och yttertub som avsevärt förlänger livslängden särskilt vid transport av media i höga hastigheter.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet NBR, slitbeständig, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig NBR/PVC, grön, korrugerad

Temperaturområde

-10°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<100MΩ/lg, sprialen måste anslutas till kopplingarna.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

51

66

±1.5

5.0

15

0.9

125

1.43

20

5513945

51

66

±1.5

5.0

15

0.9

280

1.75

20

5513138

63

78

±1.5

5.0

15

0.9

160

1.76

20

5513946

63

78

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.1

20

5513448

76

91

±1.5

5.0

15

0.9

190

2.1

20

5513947

76

91

±1.5

5.0

15

0.9

320

2.48

20

5513098

89

104

±1.5

5.0

15

0.9

240

2.48

20

5513948

89

104

±1.5

5.0

15

0.9

360

2.92

20

5513099

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.31

20

5513100

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

280

2.82

20

5513949

110

125

±1.5

5.0

15

0.9

330

3.04

20

5513950

80

125

140

±2.0

5.0

15

0.9

375

3.39

10

5513951

150

166

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.69

10

5513952

150

166

±2.0

5.0

15

0.9

900

5.39

10

5513103

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)