MILLESIME - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MILLESIME

Livsmedel/transport

Användningsområde

Speciellt designad som pneumatisk slangledning på bulktransportbilar, med temperaturer upp till +140°C. Tryck- och sugslang för flytande livsmedel som mjölk, vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger och alkohol upp till 96%, med undantag av feta livsmedel och oljor. Av- och pålastning från lastkaj till tankbil etc.

Egenskaper

Flexibel och lätthanterlig. Lämplig för tankbilsutrustningar (ej kompressorledning). Slät vit innertub som förhindrar bakterietillväxt. Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 140⁰C. Mycket god åldrings- och väderbeständighet. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet EPDM, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

väderbeständig EPDM, blå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C., +140°C för lufttransport

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

-0/+1.0

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.81

20

5500495

25

-0/+1.0

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.81

40

5500496

32

-0/+1.0

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.98

20

5500497

32

-0/+1.0

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.98

40

5500498

38

-0/+1.0

49

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.15

20

5500499

38

-0/+1.0

49

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.15

40

5500500

40

-0/+1.0

51

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.2

20

5500501

200

40

-0/+1.0

51

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.2

40

5500502

200

45

-0/+1.0

56

±1.0

10.0

30

0.9

98

1.32

20

5500505

160

45

-0/+1.0

56

±1.0

10.0

30

0.9

98

1.32

40

5500506

160

51

-0/+1.0

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

105

1.66

20

5500507

51

-0/+1.0

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

105

1.66

40

5500508

53

-0/+1.0

64,5

±1.5

10.0

30

0.9

110

1.72

20

5500509

120

53

-0/+1.0

64,5

±1.5

10.0

30

0.9

110

1.72

40

5500510

120

60

-0/+1.0

71,5

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.85

20

5501050

120

60

-0/+1.0

71,5

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.85

40

5501051

120

63

-0/+1.0

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

130

2.0

20

5500511

63

-0/+1.0

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

130

2.0

40

5500512

70

-0/+1.0

81,5

±1.5

10.0

30

0.9

145

2.24

20

5500513

¤

70

-0/+1.0

81,5

±1.5

10.0

30

0.9

145

2.24

40

5500514

76

-0/+1.0

88,5

±1.5

10.0

30

0.9

165

2.95

20

5500515

76

-0/+1.0

88,5

±1.5

10.0

30

0.9

165

2.95

40

5500516

89

-0/+1.0

102

±1.5

10.0

30

0.9

330

3.44

20

5500517

¤

89

-0/+1.0

102

±1.5

10.0

30

0.9

330

3.44

40

5500518

102

-0/+1.5

115

±1.5

10.0

30

0.9

400

3.8

20

5500521

¤

102

-0/+1.5

115

±1.5

10.0

30

0.9

400

3.8

40

5500522

125

-0/+1.5

145,5

±2.0

10.0

30

0.9

480

7.2

10

5501067

125

-0/+1.5

145,5

±2.0

10.0

30

0.9

480

7.2

20

5501068

150

-0/+1.5

171,5

±2.0

10.0

30

0.9

570

8.8

10

5501069

150

-0/+1.5

171,5

±2.0

10.0

30

0.9

570

8.8

20

5501070

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Produktserie