LACTADIAL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

LACTADIAL

Livsmedel/transport

Användningsområde

Flexibel och lätthanterlig slang för mjölktransport.

Egenskaper

Mycket flexibel och lätt. Återtar sin form efter deformation. Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt och följer franska, europeiska och amerikanska regler när det gäller livsmedelshantering. Påverkas inte av temperaturväxlingar. Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110⁰C under 10 minuter max. Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet NR, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad PET-spiral

Yttergummi

väder- och slitbeständig NR, blå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

40

±1.0

51

±1.5

6.0

18

0.7

140

0.97

40

1

5603895

200

51

±1.0

65

±1.5

6.0

18

0.7

150

1.34

13.3

13,3

5013018

¤

51

±1.0

65

±1.5

6.0

18

0.7

150

1.34

15

15

5013019

¤

51

±1.0

65

±1.5

6.0

18

0.7

150

1.34

40

40

5013020

53

±1.0

67

±1.5

6.0

18

0.7

160

1.47

40

1

5513070

200

55

±1.0

68,5

±1.5

6.0

18

0.7

165

1.48

40

1

5603434

200

63

±0.7

77

±1.5

6.0

18

0.7

200

1.72

13.3

13,3

5013021

¤

63

±0.7

77

±1.5

6.0

18

0.7

200

1.72

15

15

5013022

¤

63

±0.7

77

±1.5

6.0

18

0.7

200

1.72

40

40

5013023

70

±1.0

83,5

±1.5

6.0

18

0.7

230

2.0

40

40

5600927

200

76

±0.8

92

±1.5

6.0

18

0.7

250

2.24

13.3

13,3

5013024

¤

76

±0.8

92

±1.5

6.0

18

0.7

250

2.24

40

40

5013025

80

-0/+1

96

±1.5

6.0

18

0.7

295

2.4

40

40

5513794

120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)