KLENET - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLENET

Livsmedel/spolning

Användningsområde

Slang för golvtvätt och varmvattenrengöring inom livsmedelsindustrin, t ex konservfabriker, mejerier, slakterier etc.

Egenskaper

Tål höga temperaturer. Slät för smidig hantering med yttergummi som inte färgar av sig. Tålig mot animaliskt och vegetabiliskt fett. Innehåller inga ftalater.

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet oljebeständigt NBR, vit, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständigt NBR/ PVC, blå, slät

Temperaturområde

-20°C to +95°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 3. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Övrig information

Användning av pistolmunstycke rekommenderas inte.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

20

0060962

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

40

0060961

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

60

0060952

4620

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

120

0060953

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

20

0060964

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

40

0060963

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

60

0060954

1440

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

120

0060955

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

20

0060966

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

40

0060965

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

60

0060956

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

20

0060968

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

40

0060967

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

60

0060957

1020

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure(PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Produktserie