CITERDIAL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CITERDIAL

Livsmedel/transport

Användningsområde

För mjölkhantering: tankbilar för mjölkhämtning och transport. Lossningsstationer och annan utrustning på mejerier. Även transport av andra flytande livsmedel; vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger, alkohol upp till 96%, mm, med undantag av feta livsmedel och oljor.

Egenskaper

Extremt flexibel och tillåter mycket snäva böjningsradier utan att kinka. Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt. Liten påverkan av temperaturväxlingar. Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110⁰C under 10 minuter max. Slitstarkt yttergummi. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet NR, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

väder- och slitbeständig NR, blå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

-0/+1

36

±1.0

6.0

18

0.9

50

0.7

20

0122924

25

-0/+1

36

±1.0

6.0

18

0.9

50

0.7

40

0127209

32

-0/+1

43

±1.0

6.0

18

0.9

64

0.82

13,3

0070653

¤

32

-0/+1

43

±1.0

6.0

18

0.9

64

0.82

40

0123639

38

-0/+1

49

±1.0

6.0

18

0.9

76

1.14

13,3

0060068

38

-0/+1

49

±1.0

6.0

18

0.9

76

1.14

40

0060069

40

-0/+1

51

±1.0

6.0

18

0.9

80

1.27

13,3

0060072

40

-0/+1

51

±1.0

6.0

18

0.9

80

1.27

40

0060074

45

-0/+1

56

±1.0

6.0

18

0.9

90

1.38

20

0060141

¤

45

-0/+1

56

±1.0

6.0

18

0.9

90

1.38

40

0060142

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

13,3

0060777

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

15

0060776

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

40

0060775

53

-0/+1

65

±1.5

6.0

18

0.9

106

1.85

13,3

0060079

¤

53

-0/+1

65

±1.5

6.0

18

0.9

106

1.85

40

0060082

60

-0/+1

72

±1.5

6.0

18

0.9

120

2.09

13,3

0060083

¤

60

-0/+1

72

±1.5

6.0

18

0.9

120

2.09

40

0060085

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

13,3

0060086

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

15

0060087

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

40

0060089

70

-0/+1

83,5

±1.5

6.0

18

0.9

140

2.62

13,3

0060090

70

-0/+1

83,5

±1.5

6.0

18

0.9

140

2.62

40

0060092

76

-0/+1

89,5

±1.5

6.0

18

0.9

152

3.03

13,3

0060788

76

-0/+1

89,5

±1.5

6.0

18

0.9

152

3.03

40

0060787

100

-0/+1

114

±1.5

6.0

18

0.9

350

3.67

20

0060099

100

-0/+1

114

±1.5

6.0

18

0.9

350

3.67

40

0060071

125

-0/+1

145,5

±1.5

6.0

18

0.9

450

6.05

10

0060202

125

-0/+1

145,5

±1.5

6.0

18

0.9

450

6.05

20

0060203

150

-0/+1

171,5

±1.5

6.0

18

0.9

530

7.02

10

0060204

150

-0/+1

171,5

±1.5

6.0

18

0.9

530

7.02

20

0060205

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines and Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)