BIOVAST RED

BIOVAST RED

Livsmedel/spolning

Användningsområde

För tvätt och varmvattenrengöring inom livsmedelsindustrin. Även lämplig för transport av alkohol, sura och feta flytande livsmedel.

Egenskaper

Kan användas i alla miljöer inom livsmedelsbranschen (mejeri, slakteri, etc.) Väldigt flexibel. Yttergummi som inte färgar av sig. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständig NBR/PVC, röd, slät

Temperaturområde

Vatten: -20°C to +100°C/WP=20bar. Ånga: +165°C/6bar

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (Ånga) (bars) Sprängtryck (bars) Arbetstryck (vatten) (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

20

5513767

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

40

5513768

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

60

5513769

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

20

5513770

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

40

5513771

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

20

5513772

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

40

5513773

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

20

5513774

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

40

5513775

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure  

Ladda ner (pdf)

Wines and Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Ladda ner (pdf)

Produktserie

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*