BIOVAST - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BIOVAST

Livsmedel/transport

Användningsområde

För rengöring med ånga vid temperaturer upp till +165°C och varmvattensrengöring inom livsmedelsbranschen. Också lämplig att transportera varmt flytande livsmedel. Lämpligt för slangupprullare.

Egenskaper

En slang speciellt framtagen för mejerier, slakterier, fiskeindustrier etc. Väldigt flexibel. Yttergummi som inte färgar av sig. Yttergummit är beständigt mot animaliskt och vegetabiliskt fett. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, slät

Temperaturområde

Vatten: -20°C till +100°C, WP=20bar. Mättad eller överhettad ånga: +165°C/6bar

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Övrig information

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (Ånga) (bars) Sprängtryck (bars) Arbetstryck (vatten) (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

20

0200331

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

40

0200332

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

60

0071327

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

80

0200328

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

20

0200333

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

40

0200334

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

80

0200329

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

20

0200335

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

40

0200336

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

80

0200330

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

20

0200337

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

40

0200338

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Produktserie