BIOCLEAN - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BIOCLEAN

Livsmedel/transport

Användningsområde

Rengörings- och spolslang för höga tryck, används främst inom livsmedelsindustrin. Även lämplig för transport av de flesta flytande livsmedel.

Egenskaper

Väldigt flexibel. Yttergummi som inte färgar av sig. Innertuben är tillverkad av livsmedelsgodkänd kvalitet, oljeresistent. Röd märkning för lätt och snabb identifikation. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, slät

Temperaturområde

-20°C to +100°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 3. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

20

5026076

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

40

5026077

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

120

5026109

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

20

5026110

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

40

5026113

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

80

5026114

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

120

5026115

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

20

5012778

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

30

5513514

¤

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

40

5012779

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

80

5026111

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

120

5026112

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

20

5026079

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

40

5026080

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

80

5026081

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

120

5026116

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter