Livsmedel/transport
Rengöring med varmvatten inom livsmedelsindustrin med tillfällig användning av ånga upp till +160°C.
Väldigt flexibel. Speciellt anpassad för att användas på upprullare. Innehåller inga ftalater.
Tekniska ritningar
Ladda ner alla tillgängliga dokument
livsmedelskvalitet EPDM, vit, slät
syntetisk textil
väderbeständig EPDM, blå, slät
-30°C to +160°C.
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.
ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ±0.6 |
18 ±0.7 |
10.0 |
30 |
75 |
0.25 |
20 |
5501308 |
• |
10 ±0.6 |
18 ±0.7 |
10.0 |
30 |
75 |
0.25 |
40 |
5501309 |
• |
13 ±0.6 |
22 ±0.7 |
10.0 |
30 |
95 |
0.35 |
20 |
5500857 |
• |
13 ±0.6 |
22 ±0.7 |
10.0 |
30 |
95 |
0.35 |
40 |
5500858 |
• |
16 ±0.7 |
25 ±0.8 |
10.0 |
30 |
110 |
0.41 |
20 |
5500859 |
• |
16 ±0.7 |
25 ±0.8 |
10.0 |
30 |
110 |
0.41 |
40 |
5500860 |
• |
19 ±0.8 |
29 ±0.9 |
10.0 |
30 |
135 |
0.54 |
20 |
5500861 |
• |
19 ±0.8 |
29 ±0.9 |
10.0 |
30 |
135 |
0.54 |
40 |
5500862 |
• |
25 ±1.0 |
36 ±1.0 |
10.0 |
30 |
180 |
0.74 |
20 |
5500863 |
• |
25 ±1.0 |
36 ±1.0 |
10.0 |
30 |
180 |
0.74 |
40 |
5500864 |
• |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)