ALIKLER D

ALIKLER D

Livsmedel/transport

Användningsområde

Högtrycksslang för flytande livsmedel som olja, fett, vin, öl, cider, juice samt alkohol med max. koncentration upp till 95%. Används för utrustning till lastkajer, process- och tappningsanläggningar samt på tankbilar.

Egenskaper

Slät vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt. Återtar sin form efter deformation. Liten påverkan av temperaturväxlingar. Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 130⁰C. Slitstarkt och smutsavstötande yttergummi. Innehåller inga ftalater.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

Livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad PET- spiral för ID ≥ 50 mm

Yttergummi

olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006. FDA förordning No. 21 CFR 177.2600. Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

32

-0/+1

44

±1.5

15.0

40

0.7

220

1.0

20

20

0061567

32

-0/+1

44

±1.5

15.0

40

0.7

220

1.0

40

40

0061568

38

-0/+1

51

±1.5

15.0

40

0.7

265

1.2

20

20

0061569

38

-0/+1

51

±1.5

15.0

40

0.7

265

1.2

40

40

0061570

50

-0/+1

66

±1.5

15.0

40

0.7

210

1.97

20

20

0061571

50

-0/+1

66

±1.5

15.0

40

0.7

210

1.97

40

40

0061572

63

-0/+1

79

±1.5

15.0

40

0.7

270

2.38

20

20

0061573

63

-0/+1

79

±1.5

15.0

40

0.7

270

2.38

40

40

0061574

75

-0/+1

91

±1.5

15.0

40

0.7

290

2.85

20

20

0061575

75

-0/+1

91

±1.5

15.0

40

0.7

290

2.85

40

40

0061576

100

-0/+1

117

±1.5

15.0

40

0.7

500

3.81

20

20

0061577

100

-0/+1

117

±1.5

15.0

40

0.7

500

3.81

40

40

0061578

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wine & Alcohols Brochure

Wine and Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)