ALCODIAL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ALCODIAL

Livsmedel/transport

Användningsområde

Specialslang för alkohol upp till 99%. Lämplig för alla drycker: vin, alkohol, öl, fruktjuice, mjölk etc. Lämplig för utrustning inom tillverkningsindustrin för alkohol som t.ex. destillerier, sprit- och likör producenter etc. Synnerligen lämplig vid lastning och lossning från tankbil till lastkaj etc.

Egenskaper

Mycket flexibel och kinkbeständig. Vit UPE innertub som klarar tempurärt av stillastående alkohol utan att påverkas. Smak- och luktfri innertub. Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Innehåller inga ftalater. Slangen är godkänd och testad av Brittiska myndigheter för transport av kallt (max +23°C) dricksvatten.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet UPE, vit, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

NR, blå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. FDA förordning No. 21 CFR 177.1520. Franska lagstiftningen. Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO). För dricksvatten: WRAS, BS 6920:2000, kallvatten.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.8

20

5501078

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.8

40

5501079

32

-0/+1

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.93

20

5501080

¤

32

-0/+1

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.93

40

5501081

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

20

5501082

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

30

5602737

240

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

40

5501083

51

-0/+1

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

112

1.43

20

5501084

51

-0/+1

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

112

1.43

40

5501085

63

-0/+1

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

139

2.08

20

5501086

¤

63

-0/+1

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

139

2.08

40

5501087

70

-0/+1

83

±1.5

10.0

30

0.9

154

2.61

20

5501088

70

-0/+1

83

±1.5

10.0

30

0.9

154

2.61

40

5501089

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

167

2.86

20

5501090

¤

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

167

2.86

40

5501091

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines & Alcohols Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter