TRELLJET 580 - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLJET 580

Högtryckstvätt, dränerings- och spolslangar

Användningsområde

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring. Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen, fasader, etc. Slangen är lämplig inom livsmedelsindustrin och offentliga badanläggningar då utsidan inte färgar av sig. Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

Egenskaper

Slät utsida som inte färgar av sig. Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig. Högt arbetstryck. Tål höga temperaturer. Mycket flexibel och kinkbeständig. Lång livslängd.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

NBR/SBR, svart, slät

Armering

stål, 2 flätlager

Yttergummi

SBR/NBR, blå, slät

Temperaturområde

-40°C to +150°C.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

Övrig information

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Armering ID (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

7,9

+0.6/-0.2

3.55

15

±0.7

12.7

±0.3

650.0

1600

65

0.31

100

2910310

9,5

+0.6/-0.2

3.8

17,4

±0.7

14.9

±0.3

650.0

1600

70

0.38

100

2910370

12,7

+0.8/-0.4

3.75

20,6

±0.8

18.1

±0.3

500.0

1200

70

0.47

100

2910420

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)